Update Vorgang

1. Update Vorbereitung

2. Starten im Rettungssystem

Damit die neue Firmware installiert werden kann, muss der IP-Control im Rettungssystem gestartet werden. Wählen Sie ihren IP-Control aus der Liste und klicken Sie auf "Im Rettungs-System starten".

Je nach Versionsstand dauert das Starten im Rettungssystem 2-5 Minuten.

3. Neue Firmware installieren

Der IP-Control erscheint danach in der Liste mit einem Symbol. Das Gerät befindet sich nun im Rettungssystem und wartet auf die neue Firmware. Wenn Sie das Gerät auswählen, erscheint auf der rechten Seite die Update-Oberfläche. Wählen Sie nun die gewünschte Firmware Datei und klicken Sie auf "IP-Control Update starten".
Sollte innerhalb von 10 Minuten keine neue Firmware in den IP-Control geladen werden, startet das Gerät wieder im normalen Betrieb mit der vorherigen Firmware.
Die Firmware Datei wird in den IP-Control geladen und im Anschluss daran überprüft und installiert. Der gesamte Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Bitte trennen Sie den IP-Control in dieser Zeit auf keinen Fall von der Spannungsversorgung.

Nachdem das Update erfolgreich installiert wurde, erscheint der IP-Control grün hinterlegt als "*unknown* (BT0xxxxxxxxx)". Das Update ist damit abgeschlossen.

4. Update Nachbereitung

Der IP-Control sollte unter der Standard IP-Adresse 192.168.1.10 und Port 80 über einen Browser erreichbar sein. Ändern Sie (wenn nötig) die IP-Adresse und laden Sie Ihr Projekt-Backup über das ConfigTool in den IP-Control.

LED Codes

Während dem Updatevorgang zeigen die LEDs am IP-Control den aktuellen Status an. Die obere LED (Power) leuchtet orange und die untere zeigt den Netzwerktraffic an (blinkt grün/orange). Die mittleren drei LEDs blinken je nach aktuellem Zustand.

Gerät startet

Das Gerät befindet sich im Systemstart. Dies kann je nach installierter Firmware Version 2-5 Minuten dauern. In der Discoveryliste wechselt die Farbe von grün auf blau. Nach dem Systemstart wird die Anzeige in der Discoveryliste automatisch aktualisiert.

Rettungssystem

Das Gerät befindet sich im Rettungssystem. Wenn 10 Minuten keine neue Firmware in das Gerät geladen wurde startet es wieder im regulären Betrieb.
In der Discoveryliste wird das Gerät mit dem Icon dargestellt.

Prüft neue Firmware

Das Gerät prüft die neue Firmware. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern.

Schalten Sie den IP-Control in diesem Stadium nicht aus!

Installiert neue Firmware

Das Gerät entpackt und installiert die neue Firmware. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern.

Schalten Sie den IP-Control in diesem Stadium nicht aus!