﻿### Activer la durée minimale du signal

Ce paramètre détermine si, en cas de fonction compteur d'impulsion configurée, le canal opère avec une durée définissable antirebond du signal ou une durée minimale de signal pour les signaux " 0 " ou " 1 ".

Pour le réglage " Actif ", d'autres paramètres deviennent visibles, définissant la durée minimale de signal pour les signaux " 0 " et " 1 ". Pour le réglage " Inactif ", l'appareil opère avec une durée antirebond en millisecondes définie par le paramètre du même nom.

### pour le signal "0"

Ce paramètre fixe la durée minimale de signal pour les signaux " 0 ". Lorsque la fonction compteur d'impulsions est configurée, la durée minimale de signal permet de définir pour l'entrée la durée pendant laquelle une impulsion doit être délivrée pour qu'une impulsion valide soit identifiée.

Il est possible de régler une durée minimale de signal de 0 min | 0 s | 15 ms à 59 min | 59 s | 999 ms.

### pour le signal "1"

Ce paramètre fixe la durée minimale de signal pour les signaux " 1 ". Lorsque la fonction compteur d'impulsions est configurée, la durée minimale de signal permet de définir pour l'entrée la durée pendant laquelle une impulsion doit être délivrée pour qu'une impulsion valide soit identifiée.

Il est possible de régler une durée minimale de signal de 0 min | 0 s | 15 ms à 59 min | 59 s | 999 ms.
